Fermeture à crémone, porte secondaire pour VX à deux portes

Référence: VX 5051130

Référence:
VX 5051130
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Élément de fixation de la fermeture à crémone
Convient à
Type de coffret: VX double porte – porte secondaire
Hauteur: 1.800 mm
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Élément de fixation de la fermeture à crémone
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,4 kg
Numéro du tarif douanier
83015000
EAN
4028177927308
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217