- Numéro d'article:
- VX 5051131
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Élément de fixation de la fermeture à crémone
- Convient à
- Type de coffret: VX double porte – porte secondaire
Hauteur: 2.000 mm
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Élément de fixation de la fermeture à crémone
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177927292
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
-
Locking rod, adjacent door for two-door VX, length 2000 mm.