Porte simple pour armoires VX en acier inoxydable

Référence: VX 5051152

Référence:
VX 5051152
Matériau
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Finition
extérieur brossé grain 400
Convient à
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
23 kg
Poids brut
27 kg
EAN
4028177930261
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101