- Référence:
- VX 5051161
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 1 couvercle d'angle de socle gauche
1 couvercle d'angle de socle droit
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Composition de la livraison
- 1 couvercle d'angle de socle gauche
- 1 couvercle d'angle de socle droit
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,13 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177931541
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
VX Couvercle d'angle de socle 100 VX25, 1 couvercle d'angle de socle gauche, 1 couvercle d'angle de socle droit pour socles, ancienne version