Étanchéité de la cloison

Numéro d'article: VX 5051175

Numéro d'article:
VX 5051175
Dimensions
Largeur: 26 mm
Hauteur: 12 mm
Longueur: 5,68 m
Pour référence(s)
8609.200
8609.201
8609.202
8609.203
8609.204
8609.205
8609.206
8609.207
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,25 kg
Poids brut
0,261 kg
Numéro du tarif douanier
40081100
EAN
4028177954007
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Joint de cloison, 2 bandes d'étanchéité 745mm, 2 bandes d'étanchéité 2095mm