- Référence:
- VX 5051192
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
Serrure : panneton double de 3 mm
Élément de fixation de la fermeture à crémone
- Convient à
- Hauteur: 1.800 mm
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
- Serrure : panneton double de 3 mm
- Élément de fixation de la fermeture à crémone
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3 kg
- Poids brut
- 3,759 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177023178