Porte vitrée en aluminium monobloc pour baies VX IT

Référence: VX_IT 5051208

Référence: 2532000

Clés pour armoires électriques

Référence:
VX_IT 5051208
Matériau
Aluminium
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Porte avant : aluminium anodisé peint
Couleur
Poignée confort VX, charnières, profilé horizontal : RAL 9005
Composition de la livraison
Porte avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique avec fermeture de sécurité 3524 E
Charnières 180° montées
Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Convient à
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm
Composition de la livraison
Porte avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique avec fermeture de sécurité 3524 E
Charnières 180° montées
Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9 kg
Poids brut
9,4 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177968042