- Numéro d'article:
- VX_IT 5051210
- Matériau
- Aluminium
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm - Finition
- Porte avant : aluminium anodisé peint
- Couleur
- Poignée confort VX, charnières, profilé horizontal : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Porte avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique avec fermeture de sécurité 3524 E
Charnières 180° montées
Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes - Convient à
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm - Composition de la livraison
- Porte avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique avec fermeture de sécurité 3524 E
- Charnières 180° montées
- Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12 kg
- Poids brut
- 13,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177968066
- Description produit
- Glazed aluminium door, one-piece for VX IT.