Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour baies VX IT

Référence: VX_IT 5051218

Référence: 2532000

Clés pour armoires électriques

Référence:
VX_IT 5051218
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Composition de la livraison
Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
14 kg
Poids brut
16 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177968233