- Référence:
- VX_IT 5051219
- Composition de la livraison
- Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
Matériel de fixation inclus - Convient à
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm - Composition de la livraison
- Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 31 kg
- Poids brut
- 36 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177968240