Porte en tôle d'acier pleine à séparation verticale

Référence: VX_IT 5051220

Référence: 2532000

Clés pour armoires électriques

Référence:
VX_IT 5051220
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
3 charnières 180° montées sur chaque battant
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Composition de la livraison
Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
3 charnières 180° montées sur chaque battant
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
40 kg
Poids brut
46 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177968257