- Référence:
- VX_IT 5051223
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
3 charnières 180° montées sur chaque battant
Matériel de fixation inclus - Convient à
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm - Composition de la livraison
- Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
- 3 charnières 180° montées sur chaque battant
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 23 kg
- Poids brut
- 28 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177968264