- Référence:
- VX_IT 5051225
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium - Finition
- Porte avant : aluminium anodisé peint
- Couleur
- Poignée confort VX, charnières, profilé horizontal, grille d'aération : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
Charnières 180° montées
Matériel de fixation inclus - Convient à
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm - Composition de la livraison
- Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
- Charnières 180° montées
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9 kg
- Poids brut
- 10,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177968127