Porte en tôle d'acier en aluminium ajourée pour baies VX IT

Référence: VX_IT 5051226

Porte avant ajourée (surface ajourée env. 85 % de la surface totale) en tôle d'acier et aluminium

Référence: 2532000

Clés pour armoires électriques

Référence:
VX_IT 5051226
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Finition
Porte avant : aluminium anodisé peint
Couleur
Poignée confort VX, charnières, profilé horizontal, grille d'aération : RAL 9005
Composition de la livraison
Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
Charnières 180° montées
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
Composition de la livraison
Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
Charnières 180° montées
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,8 kg
Poids brut
8,4 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177968134