- Référence:
- VX_IT 5051229
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières à 130°
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E - Convient à
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm - Composition de la livraison
- Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières à 130°
- Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 25 kg
- Poids brut
- 25,88 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177968172