Porte en tôle d'acier monobloc pleine pour baies VX IT

Référence: VX_IT 5051231

Référence: 2532000

Clés pour armoires électriques

Référence:
VX_IT 5051231
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières à 130°
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
Convient à
Largeur: 600 mm
Hauteur: 800 mm
Composition de la livraison
Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières à 130°
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,3 kg
Poids brut
9 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177968196