Porte en tôle d'acier ajourée

Référence: VX_IT 5051232

Porte ajourée en tôle d'acier à l'arrière (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)

Référence: 2532000

Clés pour armoires électriques

Référence:
VX_IT 5051232
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
Fermeture à crémone complète
Convient à
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
Composition de la livraison
Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
Fermeture à crémone complète
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6 kg
Poids brut
6,6 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177968141