- Référence:
- VX_IT 5051233
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières à 130°
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E - Convient à
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm - Composition de la livraison
- Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières à 130°
- Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 19,8 kg
- Poids brut
- 20,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177968202