Vis de fixation pour le toit pour armoires VX

Référence: VX 5051250

Pour visser le toit en remplacement des anneaux de transport. Avec des rondelles de contact pour l'équipotentialité.

Référence:
VX 5051250
Matériau
Acier
Finition
zingué
Composition de la livraison
20 vis à tête bombée à six pans creux, M12 x 20
20 rondelles à éventail étanches A 12.5
Dimensions
Filetage: M12
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
0,54 kg
Poids brut
0,56 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177972230