- Référence:
- AX 5051321
- Matériau
- Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 500 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,73 kg
- Poids brut
- 3,74 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177949041
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101