Porte simple pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051325

Référence:
AX 5051325
Matériau
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Convient à
Largeur: 400 mm
Hauteur: 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3 kg
Poids brut
3,1 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949089
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101