Porte simple pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 5051331

Numéro d'article:
AX 5051331
Matériau
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Convient à
Largeur: 760 mm
Hauteur: 760 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,2 kg
Poids brut
10,49 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949140
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Single door for AX, W x H 760 x 760 mm.