Porte de droite pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051333

Référence:
AX 5051333
Matériau
Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Cache de serrure
Convient à
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Cache de serrure
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
13,9 kg
Poids brut
14 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949164
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101