- Référence:
- AX 5051335
- Matériau
- Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Cache de serrure - Convient à
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 1.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 10,04 kg
- Poids brut
- 10,54 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177949188
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101