Porte de gauche pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 5051336

Numéro d'article:
AX 5051336
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Convient à
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
13,85 kg
Poids brut
14 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949195
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Door, left for AX, W x H 600 x 1200 mm.