Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051368

Référence:
AX 5051368
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 275 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2 mm
Convient à
Largeur: 300 mm
Hauteur: 300 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,14 kg
Poids brut
1,143 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949454
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101