Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051376

Référence:
AX 5051376
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 675 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
Convient à
Largeur: 500 mm
Hauteur: 700 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,95 kg
Poids brut
6,1 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949539
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101