Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 5051380

Numéro d'article:
AX 5051380
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 750 mm
Hauteur: 575 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
Convient à
Largeur: 800 mm
Hauteur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,9 kg
Poids brut
8,2 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949577
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Mounting plate for AX, W x H 750 x 575 mm.