- Numéro d'article:
- AX 5051388
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- zingué
- Dimensions
- Largeur: 945 mm
Hauteur: 735 mm - Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm
- Convient à
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 760 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 13,5 kg
- Poids brut
- 14 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177949652
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Mounting plate for AX, W x H 945 x 735 mm.