Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 5051389

Numéro d'article:
AX 5051389
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 945 mm
Hauteur: 975 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
Convient à
Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
18,5 kg
Poids brut
19 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949669
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Mounting plate for AX, W x H 945 x 975 mm.