- Numéro d'article:
- AX 5051395
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Joint inclus
- Dimensions
- Largeur: 436 mm
Profondeur: 221 mm - Composition de la livraison
- Joint inclus
- Taille
- 7
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,16 kg
- Poids brut
- 1,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73079100
- EAN
- 4028177949720
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Gland plates for AX, W x D 436 x 221 mm, version 7.
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA