- Numéro d'article:
- AX 5051396
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Joint inclus
- Dimensions
- Largeur: 339 mm
Profondeur: 149 mm - Composition de la livraison
- Joint inclus
- Taille
- 2
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,668 kg
- Poids brut
- 0,679 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73079100
- EAN
- 4028177949737
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Gland plates for AX, W x D 339 x 149 mm, version 2.
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA