Plaques passe-câbles pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051397

Référence: 5051407

Vis autoformeuse

Référence:
AX 5051397
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Joint inclus
Dimensions
Largeur: 256 mm
Profondeur: 149 mm
Composition de la livraison
Joint inclus
Taille
1
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,525 kg
Poids brut
0,534 kg
Numéro du tarif douanier
73079100
EAN
4028177949744
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
UL + C-UL - FTTA