Plaques passe-câbles pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051400

Référence: 5051407

Vis autoformeuse

Référence:
AX 5051400
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Joint inclus
Dimensions
Largeur: 401 mm
Profondeur: 221 mm
Composition de la livraison
Joint inclus
Taille
6
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,1 kg
Poids brut
1,22 kg
Numéro du tarif douanier
73079100
EAN
4028177949775
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
UL + C-UL - FTTA