Plaques passe-câbles pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 5051401

Numéro d'article: 5051407

Vis autoformeuse

Numéro d'article:
AX 5051401
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Joint inclus
Dimensions
Largeur: 301 mm
Profondeur: 221 mm
Composition de la livraison
Joint inclus
Taille
5
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,81 kg
Poids brut
0,9 kg
Numéro du tarif douanier
73079100
EAN
4028177949782
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Gland plates for AX, W x D 301 x 221 mm, version 5.
Homologations
UL + C-UL - FTTA