- Référence:
- KX 5051405
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Plaque passe-câbles
Cadres d'étanchéité - Dimensions
- Largeur: 220 mm
Profondeur: 90 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,44 kg
- Poids brut
- 0,444 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73079100
- EAN
- 4028177960534
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA