Porte pour coffrets électriques HD

Numéro d'article: HD 5052104

Pièces de rechange d'origine pour les armoires électriques Rittal avec la qualité garantie.

Numéro d'article:
HD 5052104
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Composition de la livraison
Avec charnières et pièces de fermeture
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 500 mm
Convient à
Largeur: 510 mm
Hauteur: 550 mm
Composition de la livraison
Avec charnières et pièces de fermeture
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,2 kg
Poids brut
5,2 kg
Numéro du tarif douanier
94039910