Pièces de rechange d'origine pour les armoires électriques Rittal avec la qualité garantie.
- Numéro d'article:
- HD 5052108
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 - Composition de la livraison
- Avec charnières et pièces de fermeture
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 380 mm - Convient à
- Largeur: 810 mm
Hauteur: 430 mm - Composition de la livraison
- Avec charnières et pièces de fermeture
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,4 kg
- Poids brut
- 7,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910