Verrouillage pour panneaux latéraux à visser qui sont vissés de l'intérieur sur le montant de l'ossature avec les équerres de verrouillage.
- Numéro d'article:
- VX 5301235
- Description produit
- Une sécurité supplémentaire est atteinte grâce à la possibilité de verrouillage du panneau latéral de l'intérieur. Les panneaux latéraux se vissent de l'intérieur sur le profil de l'ossature à l'aide des équerres de verrouillage.
- Finition
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- 2 équerres de montage
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- L'accès via les portes avant et arrière doit être assuré
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 (en association avec les armoires de la gamme VX, VX IT)
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,11 kg
- Poids brut
- 0,131 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- VX Panneau latéral serrure intérieure VE=4
- Documentations
- Notice d'utilisation