Panneaux latéraux séparés horizontalement pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5301257

Panneaux latéraux, séparés horizontalement, pour baies VX IT

Numéro d'article:
VX 5301257
Description produit
Pour fermer les baies IT isolées ou juxtaposées.
Avantages
Maniement aisé
Accrochage et décrochage du panneau latéral possible sans outil
Verrouillage par serrure 3524 E
Verrouillage intérieur intégré
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Partie supérieure
Partie inférieure
6 équerres de montage
2 pièces de fermeture
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: VX IT
Hauteur: = 2.200 mm
Profondeur: = 1.000 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
19,4 kg
Poids brut
19,8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177950641
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
VX IT Panneau latéral, div. HOR, 2200x1000mm
Documentations
Notice d'utilisation