Cloison de séparation monobloc coulissante pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5301270

Cloisonnement pour VX IT. À insérer, en suspension, entre deux baies VX IT.

Numéro d'article:
VX 5301270
Description produit
À insérer, en suspension, entre deux baies juxtaposées. Avec chaque fois un perçage Ø 40 mm dans l'angle gauche et droit pour l'introduction des faisceaux de câbles, tuyaux, etc. Ces perçages peuvent être obturés à l'aide des capots de recouvrement joints.
Avantages
Insertion aisée
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Cloison de séparation
2 capots de recouvrement
Convient à
Type de coffret: VX IT
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 1.000 mm
Consigne de montage
Un espace de juxtaposition de 3 mm est requis pour l'insertion de la cloison de séparation
Remarque
Utiliser des attaches de juxtaposition extérieures, 3 mm
Non utilisable en association avec un joint de juxtaposition
Le joint éventuellement présent doit être ôté avant le montage
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20 (avec caches de recouvrement montés)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
27 kg
Poids brut
27,5 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
104,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177954793
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX IT Cloison 2000x1000mm
Documentations
Notice d'utilisation