Pour la juxtaposition d'ossatures VX IT qui doivent être séparées les unes des autres par une cloison de séparation ou lors d'un remplacement d'une armoire prémontée par un modèle identique ou pour le remplacement d'une structure intégrée par une solution de refroidissement LCP Rittal.
- Numéro d'article:
- VX 5301310
- Description produit
- null
- Avantages
- Possibilité de remplacement ultérieur de baies ou d'appareils de climatisation LCP
- Garantit l'espacement de juxtaposition requis de 3 mm pour pouvoir effectuer les transformations ultérieures
- Domaines d'application
- Pour le remplacement ultérieur de baies ou d'appareils de climatisation LCP
- Pour le montage / démontage ultérieur de cloisons de séparation, monobloc, coulissantes
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- zingué
- Composition de la livraison
- 4 attaches de juxtaposition extérieures, 3 mm
Joint d'étanchéité de juxtaposition, 8 m
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Au sein d'une rangée d'armoires, la dimension extérieure s'agrandit de 2 mm par armoire
- L'indice de protection IP maximal qu'il est possible d'atteindre selon la norme CEI 60 529 est IP 20
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,78 kg
- Poids brut
- 0,86 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- Attache de juxtaposition, extérieure, 3 mm, pour VX, VX IT. Pour le remplacement ultérieur de baies ou d'appareils LCP, pour le montage / démontage ultérieur de cloisons de séparation, monobloc, coulissantes
- Documentations
- Notice d'utilisation