Pieds de nivellement avec réglage de l'intérieur pour compenser les inégalités du sol.
- Numéro d'article:
- VX 5301326
- Description produit
- L'équerre de montage sert au décalage et à la fixation du pied de nivellement en-dessous de l'ossature de l'armoire vers l'intérieur, pour pouvoir régler confortablement le pied de nivellement depuis l'intérieur de l'armoire via une vis à tête ronde empreinte étoile intégrée dans le corps du pied de nivellement.
- Composition de la livraison
- 4 pieds de nivellement, M12 avec empreinte étoile TX30
4 équerres de fixation
Matériel de fixation inclus - Charge admissible
- Charge statique max. admissible : 3000 N par pied de nivellement
- Plage de nivellement
- 18 ‐ 63 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,76 kg
- Poids brut
- 0,796 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- Pieds de nivellement, M12, avec réglage intérieur, pour VX IT, pour compenser les différences de hauteur dues aux inégalités du sol, avec équerre de fixation pour une utilisation aisée depuis l'intérieur via la vis à tête ronde empreinte étoile intégrée dans la tête du pied de nivellement.
- Documentations
- Notice d'utilisation