Plaques passe-câbles modulaires ajourées pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5301330

Pour fermer la base.

Numéro d'article:
VX 5301330
Description produit
Pour fermer la base.
Avantages
Large perforation pour favoriser l'aération passive de l'armoire.
Remplacement aisé de la cartouche filtrante en l'insérant par le haut
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Plaques passe-câbles modulaires ajourées
Cartouche filtrante
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
La combinaison de plusieurs modules de plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie VX IT
Le module de plaques passe-câbles peut, en échange, être combiné avec d'autres modules de plaques d'une profondeur de 237,5 mm
Dimensions
Profondeur: 237,5 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,44 kg
Poids brut
1,64 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177950825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX IT module plaque de fond Vent. L=600mm
Documentations
Info sheet