Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale pour baies VX IT

Numéro d'article: DK 5301437

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Numéro d'article:
DK 5301437
Description produit
En remplacement des portes existantes. Avec vitre doublée et fermeture à crémone en 4 points. Le modèle à deux battants permet d'optimiser l'espace lors de la mise en place des armoires tout en assurant simultanément la meilleure accessibilité possible grâce au faible écartement entre les rangées d'armoires.
Matériau
Cadre : tôle d'acier
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
Cadre : RAL 7035
Poignée confort VX, charnières : RAL 9005
Composition de la livraison
Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
4 charnières 180° montées sur chaque battant
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
Remarque
Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle
Angle d'ouverture de porte de max.160° en cas de juxtaposition
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Convient à
Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
32,7 kg
Poids brut
33,2 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177955035
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
VX IT porte vitréé, div. VERT, L800xH2000
Documentations
Info sheet