Porte en tôle d'acier en aluminium ajourée pour baies VX IT

Numéro d'article: DK 5301446

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.

Numéro d'article:
DK 5301446
Description produit
En remplacement des portes existantes. La surface libre pour l'aération représente d'env. 85 %
Matériau
Cadre : profilé en aluminium extrudé
Grille d'aération : tôle d'acier
Profil vertical : aluminium anodisé
Profil horizontal : aluminium, laqué
Couleur
Poignée confort VX, charnières, profilé horizontal, grille d'aération : RAL 9005
Profilé vertical de couleur argent
Composition de la livraison
Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
3 charnières 180° montées
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
Remarque
Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle
Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
Convient à
Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,3 kg
Poids brut
11,2 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
42,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177955059
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
VX IT porte perforée, L800xH2000
Documentations
Info sheet