En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.
- Numéro d'article:
- DK 5301652
- Description produit
- En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- Porte : RAL 7035
Poignée confort VX, charnières : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite
3 charnières 180° montées sur chaque battant
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
- Remarque
- Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle
- Angle d'ouverture de porte de max.160° en cas de juxtaposition
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 15 kg
- Poids brut
- 15,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour baies VX IT, en remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %. Pour largeur d'armoire : 800 mm, pour hauteur d'armoire : 2 000 mm
- Documentations
- Info sheet