Déflecteurs d'air pour VX IT montant 19" « dynamic »

Numéro d'article: DK 5302000

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.

Numéro d'article:
DK 5302000
Description produit
Pour l'augmentation ciblée du rendement énergétique d'une climatisation.
Avantages
Brosse passe-câbles verticale pour un compartimentage efficace avec des rails de montage intégrés sur le niveau de montage extérieur.
Domaines d'application
Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP.
Matériau
Tôle d'acier
Face avant pleine : plastique, UL 94-HB, sans halogène
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
2 caches verticaux
2 caches horizontaux
4 brosses passe-câbles
4 pièces de joint mousse polyuréthane
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Les caches verticaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur les montants 19" à l'avant ou à l'arrière.
Le montage des caches horizontaux avec brosses passe-câbles est possible uniquement sur les montants 19" à l'avant.
Les découpes de montage 19" intégrées aux surfaces d'étanchéité peuvent soit être fermées via les faces avant pleines jointes soit être utilisées pour l'installation d'autres composants ou pour le guidage de câbles. Observez la composition de la livraison spécifique à la référence du produit.
Convient à
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,001 kg
Poids brut
0,001 kg
Numéro du tarif douanier
56090000
EAN
4028177955158
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Description produit
VX IT Déflecteurs d'air dynamic, L600xH1200
Documentations
Notice d'utilisation