Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Numéro d'article: DK 5302027

Point de mise à la masse central avec un câble de raccordement à la masse d'une longueur de 0,3 m pour la connexion aisée à l'ossature de la baie au réseau de mise à la masse / d'équipotentialité (point de raccordement RBC).

Numéro d'article:
DK 5302027
Description produit
Point de mise à la masse central sur l'ossature de la baie pour la connexion aisée de la baie au réseau de mise à la masse / d'équipotentialité (point de raccordement RBC).
Domaines d'application
Pour la réalisation d'une équipotentialité centrale continue entre tous les composants intégrés ou pour assurer une mise à la masse fonctionnelle existante selon la norme EN 50 310
Mode de fonctionnement
Mise en contact de toutes les pièces plates avec l'ossature de la baie comme point de mise à la masse central en association avec une mise en contact de tous les composants à intégrer au même potentiel, via une fixation qui assure la mise en contact ou à l'aide d'un ruban plat de mise à la masse spécifique
Composition de la livraison
7 rubans plats de mise à la masse (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, pour portes et panneaux latéraux en option
Point central de mise à la masse
Matériel de fixation inclus
Remarque
Si une analyse des risques pour l'utilisation finale a été effectuée par un électricien et qu'aucun autre risque potentiel n'a été détecté, aucune autre mesure pour la réalisation d'une protection par mise à la masse n'est nécessaire
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,26 kg
Poids brut
0,265 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177955332
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Description produit
VX IT kit pour mise à la masse l'équipotentialité
Documentations
Info sheet