Kit d'équipotentialité Plus pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5302028

Pour une meilleure protection CEM.

Numéro d'article:
VX 5302028
Description produit
Pour une meilleure protection CEM.
Avantages
Connexion de tous les éléments de la baie à un rail équipotentiel vertical central (RBB) à l'aide de rubans plats de mise à la masse via l'ossature comme point central
Domaines d'application
Assurer une équipotentialité ou une mise à la masse cohérente
Effet de protection amélioré selon la norme EN 50 310 contre un rayonnement parasite haute fréquence
Le kit est dimensionné pour une association avec des portes en tôle d'acier pleines, pour contribuer à l'objectif d'un meilleur effet de blindage vis-à-vis d'un rayonnement parasite.
Mode de fonctionnement
Rail équipotentiel pour une équipotentialité centrale de tous les équipements de la baie ainsi que des composants à intégrer, si ceux-ci disposent d'un point de connexion pour l'équipotentialité
Composition de la livraison
6 rubans plats de mise à la masse (M8) de 16 mm² pour portes en tôles d'acier, panneaux latéraux, rail équipotentiel
Rail équipotentiel, longueur 1545 mm, pour hauteur 1800 – 2000 mm
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Les câbles de raccordement spécifiques entre les composants à intégrer et le rail équipotentiel doivent être fournis par l'exploitant
Remarque
Si une analyse des risques pour l'utilisation finale a été effectuée par un électricien et qu'aucun autre risque potentiel n'a été détecté, aucune autre mesure pour la réalisation d'une protection par mise à la masse n'est nécessaire
La mise en œuvre d'un coffret avec un habillage avec toutes ses faces pleines constitue la base pour assurer en effet de blindage amélioré du coffret, tel qu'il existe pour les variantes IP des coffrets avec porte avant pleine en tôle d'acier (uniquement comme configuration), toit plein, panneaux latéraux vissés, base pleine
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,7 kg
Poids brut
1,9 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177955349
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Description produit
Kit d'équipotentialité Plus pour VX IT pour une meilleure protection CEM. Rail équipotentiel pour une équipotentialité centrale de tous les équipements de la baie ainsi que des composants à intégrer, si ceux-ci disposent d'un point de connexion pour l'équipotentialité, 6 rubans plats de mise à la masse (M8) de 16 mm² pour portes en tôle d'acier, panneaux latéraux et rail équipotentiel, longueur 1545 mm, pour hauteur 1800 – 2000 mm, matériel de fixation inclus, homologations : UL
Documentations
Info sheet